产品描述霍尼韦尔公司混合控制将回路和逻辑控制结合在一个一体的低成本平台内。HC900和UMC800将霍尼韦尔公司出色的回路(模拟)控制传统扩展成为混合控制。混合控制对于单元处理应用很理想,这些应用要求带有离散控制的模拟测量,带有模拟控制的离散测量和纯粹的离散控制。HC900和UMC800也提供一个完整的带有熟悉预制格式显示的操作员界面(OI)。HC900/UMC800和完整的操作员界面(OI)都是通过同样的利用艺术级功能块技术的面向对象,基于PC的组态工具来配置的。
适用范围HC900最适合于那些需要远程输入/输出能力和/或以太网设备连接的小型到中型单元处理。UMC800最适合于小型单元处理。
HC900混合控制系统(英文) [ 57 KB ]
混合控制系统