产品描述完整的方案带来更大的价值精确,可靠的过程参数测量是有效过程控制的基础,但是不是所有的现场仪表都具有同样的效果呢?我们要从一个完整的解决方案来考虑:仪表的性能,与控制系统一体化和应用的能力,以及服务和支持—其能降低成本, 改进生产力及保证正常运行时间。霍尼韦尔公司完整的现场仪表解决方案提供了无人可比的价值:顶级产品- 霍尼韦尔公司提供了一批用于压力,温度,液位,流量和特殊测量的设备。我们也提供各种通讯协议供客户选择:DE数字增强型,FF现场总线,和HART。我们的Lifetime变送器具有工业界最高的精度,可靠性,稳定性和宽量程比以及与其相匹配的终生质保。完整的仪表解决方案- 这些方案提供了您需要的现场测量信息,这些信息可使您的生产以峰值效率运行并使您的资产价值达到最大化。霍尼韦尔公司将我们现场仪表解决方案与最新控制系统平台,如霍尼韦尔Experion PKS紧密的整合在一起,同时我们的现场解决方案与先进的软件应用和信息管理技术结合得越来越紧密,这样就可以提高生产效率和商业效益。服务- 霍尼韦尔公司的服务能够使您降低仪表成本,提供创新的服务,如我们的用户库存管理方案消除了对于产品老化的担心,并且不断降低设备使用寿命内的成本。
霍尼韦尔智能现场仪表技术样本(中文)
ST3000系列现场仪表概览(中文)
霍尼韦尔工业现场解决方案