首页工业解决方案高技术解决方案解决方案产品服务联系我们新闻事件关于我们
过程仪表现场仪表分析仪表腐蚀检测罐区自动化产品气体控制与计量混合控制系统高压变频装置有源电力滤波器可编程控制系统典型应用

产品

过程仪表
霍尼韦尔工业测量与控制提供一整套复杂的工业过程仪表。产品包括:控制器、显示仪器、程序控制器、记录仪、执行器和软件工具等。霍尼韦尔的仪表可以作为单独的产品使用,也可以整合到整个工厂的控制系统中。
现场仪表
霍尼韦尔公司完整的现场仪表解决方案提供了无人可比的价值。霍尼韦尔提供了一批顶级的产品用于压力,温度,液位,流量和特殊测量的设备。我们也提供各种通讯协议供客户选择:DE数字增强型,FF现场总线,和HART。我们的Lifetime变送器具有工业界最高的精度,可靠性,稳定性和宽量程比以及与其相匹配的终生质保。
分析仪表
霍尼韦尔工业测量与控制提供pH、ORP、特殊离子、电导率、溶解氧和热导分析仪等先进的传感器和仪表。Directline传感器和变送器提供易于安装、易于使用、易于维护以及减少面板开孔和人工费用。
腐蚀检测
霍尼韦尔公司专利产品SmartCET系列腐蚀变送器实现了腐蚀率和点蚀的实时在线监测。除了在线监测仪表外,我们还可以提供先进的实验室设备,进行腐蚀测试和研究,主要包括高压斧、应力环、慢拉伸、高压参比电极、流通回路系统等。同时,霍尼韦尔公司还可以提供腐蚀预测、风险估计、材料选择和资产管理等一系列软件。
罐区自动化产品
过去的50多年中,霍尼韦尔恩拉福一直从事研发、生产、销售罐区液位仪表和管理系统并提供技术支持和服务,致力于为世界提供最高精度的仪表产品。
气体控制与计量
RMG by Honeywell公司是一家具有世界领先技术的气体调压和计量设备生产企业。RMG by Honeywell公司拥有值得信赖的现代化技术,能够为您提供一体化的供气设备并为您实现在控制和测量领域的全方位操作。我们可以根据客户需要设计、安装设备并提供可靠的自动化技术服务。
混合控制系统
霍尼韦尔公司混合控制将回路和逻辑控制结合在一个一体的低成本平台内。HC900和UMC800将霍尼韦尔公司出色的回路(模拟)控制传统扩展成为混合控制。混合控制对于单元处理应用很理想,这些应用要求带有离散控制的模拟测量,带有模拟控制的离散测量和纯粹的离散控制。
高压变频装置
高能耗已成为近年来制约中国经济发展的瓶颈,政府明确提出将高压大功率变频调速装置作为火力发电、冶金、水泥制造、石油化工等行业重点发展的节电技术。采用无速度传感器矢量控制技术和32位高速DSP全数字控制的霍尼韦尔SolidDrive MVD不仅可以大幅度节能降耗,而且可以改善工艺控制水平,延长设备使用寿命,提高生产效率。
有源电力滤波器
用电环境的多元化正在不断污染电源质量,电气化铁路设备、焊接设备、电解电镀、变频器、UPS、电子镇流器、节能灯以及新能源的接入等,都将导致电网电压和电流严重畸变。
可编程控制系统
可编程控制系统
典型应用
霍尼韦尔业界领先的丰富产品已经成功应用于世界各地的多种工业应用。
Log In
Search

  Advanced Search