Мировая энергетическая промышленность переживает период беспрецедентных перемен. Развивающиеся отрасли экономики требуют надежного и достаточного энергоснабжения для поддержания бурного роста промышленности и удовлетворения растущего спроса на электричество, необходимого для функционирования крупных жилых комплексов. В развитых странах, где электричество всегда считалось недорогим и надежным предметом потребления, рост цен на топливо и налогов на выбросы углерода стал причиной повышения тарифов. Растущая озабоченность общественности по поводу влияния использования энергии на здоровье и окружающую среду привели к формированию нового бизнес-условия, которое ставит новые задачи перед коммунальными предприятиями. Активы предприятий должны быть достаточно гибкими, чтобы обеспечить работу при быстро изменяющихся уровнях спроса. Кроме того, активы должны оставаться надежными и гарантировать, что приняты все меры для снижения вредного воздействия на окружающую среду и максимального повышения эффективности. Обеспечение гибкой надежной работы с минимальным количеством вынужденных отключений, реализация новых стратегий по снижению вредных выбросов и работа с быстро меняющимися рынками производства энергии при минимально возможных эксплуатационных издержках – это новая реальность отрасли.
Компания Honeywell Process Solutions более 40 лет работает в отрасли производства электроэнергии и осуществила поставку самых современных систем управления и соответствующих услуг предприятиям энергетической отрасли, расположенным более чем в 50 странах. Системы управления Honeywell обеспечивают надежную и эффективную работу энергосистем общего пользования, комбинированных установок для выработки электрической и тепловой энергии, экологически чистых энергоустановок и промышленных энергоустановок во всем мире.
Для энергетической промышленности Honeywell является поставщиком полного спектра систем управления и безопасности, периферийных систем, новейших приложений, услуг по проектированию, изготовлению электрических и измерительных систем, управлению проектами, монтажу, запуску и вводу в эксплуатацию.
Honeywell предлагает Experion™ PKS, первую в мире систему знаний о технологических процессах, которая превосходит по своим характеристикам традиционные распределенные системы управления и предоставляет пользователям намного больше преимуществ. Система Experion демонстрирует эффективность во всех сегментах электроэнергетики, поскольку она сочетает функции системы SCADA с мощными контроллерами и надежными технологиями управления технологическими процессами. Открытая архитектура системы обеспечивает простую интеграцию с существующими информационными системами без множества дополнительных узлов и промежуточного программного обеспечения.
Вместе с новейшими технологиями системного уровня Honeywell поставляет передовые системы управления, разработанные специально для электроэнергетики, – приложения, обеспечивающие максимальную безопасность, надежность и эффективность каждой подсистемы электростанции.
Honeywell оптимизирует деятельность заказчика, предлагая решения, повышающие безопасность, надежность и эффективность.
БезопасностьПовышение безопасности персонала и имуществаПовышение эффективности работы оператораОбеспечение соответствия нормативам
НадежностьПродление срока службы оборудования Повышение готовности на 3-8% Сокращение технического обслуживания на 3-5%
ЭффективностьПовышение тепловой мощностиСокращение расходов на топливо на 2-5% Сокращение вредных выбросов на 2-4%