В серийном производстве чрезвычайно важно, чтобы процесс осуществлялся быстро, точно и мог многократно воспроизводиться. Эффективная работа в условиях серийного производства требует постоянного контроля всех процессов, чтобы можно было обеспечить более высокую производительность и продуктивность. Такие колебания от партии к партии, как, скажем, изменение веса, могут существенно увеличить затраты на производство и негативно сказаться на рентабельности в случае отсутствия надлежащего контроля. Не менее важно точное управление запорно-клапанной арматурой, насосами и другими механизмами во время процесса заполнения, поэтому необходимо сразу выявлять любые возникающие проблемы, чтобы не создавать новых проблем на последующих этапах.
Решение, предлагаемое компанией Honeywell для заводов серийного производства полимеров, помогает вывести бизнес-параметры вашего завода на следующий уровень. Это решение создано для повышения маневренности производства за счет использования инструментальных средств, которые позволяют максимально повысить эффективность и увеличить объемы выработки продукции. Это решение охватывает такие процессы, как управление графиками и диспетчеризация, составление рецептур и контроль за их соблюдением, выпуск серийной продукции, управление материально-техническими запасами и архивирование/ведение отчетности. Оно обеспечивает полную прозрачность операций и позволяет операторам оптимально контролировать процесс. Решение разработано в соответствии с требованиями стандарта ISA S88.01, отличается исключительной гибкостью и способно справиться с любой задачей серийного производства - от заводов с одной технологической установкой до сложных производств с многономенклатурным ассортиментом. Кроме того, возможности отслеживания и ведения отчетности, используемые в данной системе, гарантируют выполнение всех нормативных требований.