ГлавнаяВысокотехнологичные решения и консалтингНаправления деятельностиПродуктыУслугиНовости и СобытияКонтактыПоддержка
Химическая ПромышленностьБиология и медицинаМеталлургическая промышленностьНефть и ГазЭнергетикаЦеллюлозно-бумажная промышленность / Решения для непрерывных полотенНефтепереработка
Удобрения
Неорганическая химия
Пластмассы и волокна
Нефтехимия
>Дистанционное управление производством ароматических углеводородов
>Оптимизация комплекса по производству олефинов при помощи Experion
>Оптимизация производства ароматических углеводородов при помощи системы Experion
>Система планирования и управления графиками для комплекса по производству олефинов
>Система управления эффективностью производственных объектов для нефтехимических производств
>Управление энергопотреблением
Специальные химические продукты
Главная > Направления деятельности > Химическая Промышленность > Нефтехимия > Оптимизация комплекса по производству олефинов при помощи Experion
 

Оптимизация комплекса по производству олефинов при помощи Experion

Система оптимизации, предлагаемая компанией Honeywell для заводов по производству олефинов, использует уникальный многоуровневый подход, реализуемый посредством пакета Profit® Suite, который полностью интегрируется в систему автоматизированного управления технологическими процессами Experion™ (PKS). Эта система динамической оптимизации предназначена специально для повышения эффективности заводских процессов за счет обеспечения стабильного качества продукции на конкретной установке при непрерывной работе с соблюдением действующих на заводе ограничивающих условий.

Многоуровневый подход позволяет компании Honeywell создать решения, помогающие анализировать и повышать эффективность основных контуров регулирования и контуров комплексного автоматического регулирования, а также разрабатывать и внедрять стратегии многовариантного регулирования, которые можно нарастить до уровня многокомпонентной динамической оптимизации, а это – прямой путь к максимальному повышению рентабельности всего комплекса.

Компания Honeywell сочетает приложения по оптимизации с другими основными компонентами платформы Experion, создавая по-настоящему комплексную систему автоматизации на уровне предприятия. Двунаправленный информационный поток между службами эксплуатации и службами производственного планирования помогает повысить деловую оперативность, позволяя корректировать работу завода так, чтобы объём выпуска продукции соответствовал спросу на неё, обеспечивая производителю максимальную выгоду. Приложения Profit Suite работают на базе концепции ASM (управление нештатными ситуациями), обеспечивая повышение эффективности работы оператора при помощи современных инструментальных средств визуализации. Система Profit Suite полностью интегрирована в инструментальные средства обеспечения эффективности производственных объектов, позволяющие вести мониторинг производственного процесса и реализовать возможности диагностики, что жизненно важно для долговременной работы систем оптимизации.

Системы оптимизации от компании Honeywell разработаны на базе тридцатилетнего опыта автоматизации производственных процессов в промышленности по производству олефинов и гарантируют непревзойденно высокий коэффициент возврата инвестиций по следующим параметрам:

  • Увеличение производства олефинов – 1,0-5,0%
  • Снижение затрат на энергоснабжение – 1,0-5,0%
  • Сокращение колебаний качества продукта – 25-50%

Log In
Search

  Advanced Search