ГлавнаяВысокотехнологичные решения и консалтингНаправления деятельностиПродуктыУслугиНовости и СобытияКонтактыПоддержка
Отдел систем планирования и оперативного управления производствомОтдел систем усовершенствованного управления и оптимизации технологических процессовОтдел моделирования и компьютерного тренинга операторов ТП
Основные заказчики
Продукты
>Система UniSim - комплексный подход к моделированию и обучению
>КТК-М: многофункциональные компьютерные тренажеры
-Специализированнные тренажеры
-Cтандартные тренажеры
-Тренажеры для базовых технологических узлов и аппаратов
-Опыт внерения КТК-М
>Автоматизированные системы обучения (ACO)
О нас
Контакты
Литература
Что нового
Главная > Высокотехнологичные решения и консалтинг > Отдел моделирования и компьютерного тренинга операторов ТП > Продукты > КТК-М: многофункциональные компьютерные тренажеры
 

KTK-M: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Тренажерная платформа КТК-М (Компьютерный Тренажерный Комплекс – Многофункциональный) вышла на рынок в 1996 году и с тех пор постоянно развивалась, приобретая все большие возможности для разработки современных полномасштабных тренажерных систем. За более чем 12 лет использования она стала базой успешного внедрения многих десятков тренажерных моделей основных процессов нефтепереработки и нефтехимии (Опыт внедрения КТК-М).

Тренажерные модели в КТК-М полномасштабны (охватывают всю технологическую установку, а не ее отдельные фрагменты), обладают реалистичными динамическими свойствами (т.е. оператор видит развитие ситуации в тренажере таким же, как и на реальной установке) и содержат все элементы технологического оборудования и систем управления, важные для обучения. Операторские интерфейсы тренажеров соответствуют принятым стандартам отображения технологической информации. Входящая в комплект тренажера Рабочая станция инструктора предоставляет инструктору компьютерного обучения широкий набор средств эффективной организации и проведения занятий одновременно с несколькими операторами и оценивания приобретенных ими знаний и навыков. В широком наборе методических материалов отражен наш многолетний опыт работы с инструкторами производственного обучения.

На рисунке представлена принципиальная типовая аппаратная конфигурация КТК-М, включающая в себя Станцию инструктора обучения (как правило, совмещенную с моделирующей станцией) и несколько станций обучаемого Оператора (некоторые из них могут быть станциями удаленного управления – полевого оператора).

  • В зависимости от требования Заказчика операторский интерфейс может эмулировать типовой операторский интерфейс микропроцессорной системы управления или с высокой точностью воспроизводить применяемую на установке РСУ. Помимо практической полной функциональности РСУ, такой подход позволяет поддерживать актуальность тренажера в течение долгих лет после внедрения, поскольку пользователь может адаптировать систему управления в тренажере точно так же, как это делается для реального проекта РСУ на установке. На сегодня выполнены такие тренажерные проекты для РСУ Honeywell PlantScape, Honeywell TPS, ABB MOD-300 , Yokogawa Centum CS3000, Invensys I\A Series, SCADA Citect, SCADA InTouch
  • На станции Инструктора реализуется широкий набор современных средств автоматизированного обучения персонала, включая такие функции как:
    • выбор модели,
    • выбор начальных условий моделирования,
    •  поддержание режимов "Работа"/"Стоп",
    • просмотр переменных процесса,
    • просмотр регулирующих позиций процесса,
    • создание, выбор и активизация “моментальных снимков” состояния процесса,
    • изменение скорости моделирования процесса,
    • активизация дистанционных операторских ключей,
    • активизация инструкторских ключей (отказы оборудования, изменение внешних условий и т.п.),
    • создание и активизация сценариев обучения,
    • активизация функций удаленного управления;
    • составление и хранение протокола сеанса обучения.
  • Благодаря возможности оперативно запоминать и активизировать любые динамические состояния моделируемого процесса, а также создавать, запоминать и запускать сложные последовательности вмешательств в ход процесса инструктор имеет в своем распоряжении мощное средство аккумуляции опыта обучения и развития его методической базы. КТК-М является, таким образом, открытой системой, расширяемой и совершенствуемой пользователем по мере накопления опыта обучения и наступления изменений в самом процессе, системе КИПиА или методах реализации безопасного и эффективного управления процессом.

В зависимости от целей обучения мы поддерживаем три линейки тренажерных продуктов, выполняемых на платформе КТК-М.

Специализированные тренажеры (Специализированные компьютерные тренажеры) с высокой точностью отражают динамику реальных технологических установок и, как правило, выполнены в среде применяемой на установке РСУ. Это позволяет использовать их для глубокого тренинга операторов разной квалификации (в том числе перед пуском установки или РСУ), проверять настройки системы базового регулирования и системы ПАЗ, отрабатывать сложные предаварийные и аварийные ситуации.

Типовые тренажеры (Тренажеры типовых технологических установок) описывают динамику типовых технологических установок. Эти уже готовые средства обучения обычно выполняются в типовой среде РСУ и направлены, в первую очередь, на ознакомление операторов низких разрядов и вновь поступающих операторов с устройством технологических процессов принципами управления ими.

Базовые тренажеры (Тренажеры для базовых технологических узлов и аппаратов) основаны на типовых моделях отдельных технологических узлов и аппаратов. Они полезны для подготовки вновь набираемых молодых операторов и мастеров КИПиА, поскольку дают представления об устройстве таких технологических объектов и особенностях управления ими.

Log In
Search

  Advanced Search